Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr950X8 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 1170 mm |
| B - SW der Mutter | 125 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 1080 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 70 mm |
| h - Nuttiefe | 38 mm |
| Masse | 310 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MS31/950 |