Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr280X4 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 350 mm |
| B - SW der Mutter | 36 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 320 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 24 mm |
| h - Nuttiefe | 12 mm |
| Masse | 9,6 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB56 |