• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nadelhülse, offene Enden

HMK1215 - NTN

HMK1215

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper12 mm
D - Außendurchmesser19 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings15 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR9X12X16
Masse0,014 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl9,4 kN
C0r - Statische Tragzahl9,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung20000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C