Nadelhülse, offene Enden

HMK1520 - NTN

HMK1520

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper15 mm
D - Außendurchmesser22 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR12X15X22.5
Masse0,022 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl14,9 kN
C0r - Statische Tragzahl18,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung16000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C