Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 20 mm |
| D - Außendurchmesser | 27 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 25 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Innenring Referenz | IR15X20X26 |
| Masse | 0,034 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Cr - Dynamische Tragzahl | 22 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 34 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 8000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 12000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |