Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 22 mm |
D - Außendurchmesser | 29 mm |
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 25 mm |
Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
Innenring Referenz | IR17X22X26 |
Masse | 0,037 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Cr - Dynamische Tragzahl | 23,6 kN |
C0r - Statische Tragzahl | 38,5 kN |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 7500 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 11000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |