Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 24 mm |
| D - Außendurchmesser | 31 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 20 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Innenring Referenz | No |
| Masse | 0,032 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 18,3 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 28,2 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 10000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |