Nadelhülse, offene Enden

HMK2530 - NTN

HMK2530

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper25 mm
D - Außendurchmesser33 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR20X25X32
Masse0,058 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl32,5 kN
C0r - Statische Tragzahl53 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C