Nadelhülse, offene Enden

HMK3525 - NTN

HMK3525

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper35 mm
D - Außendurchmesser45 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings25 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzNo
Masse0,083 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl36 kN
C0r - Statische Tragzahl54,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C