Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr750x7 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 870 mm |
| B - SW der Mutter | 70 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 820 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 55 mm |
| h - Nuttiefe | 25 mm |
| Masse | 79,6 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | 0 |