Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr480x5 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 550 mm |
| B - SW der Mutter | 33 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 522 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 33 mm |
| h - Nuttiefe | 14 mm |
| Masse | 13,9 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | 0 |