Flanschlagereinheit für Pflugscheiben
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d1 - Wellendurchmesser Abtrieb | 28 mm |
c - Abflachung des Wellendurchmessers | 25,5 mm |
g - Befestigungsgewinde | M12 x 1.25 |
G - Wellengewinde | M22 x 1.5 |
A2 - Gesamtlänge | 102 mm |
A - Gehäuselänge, Flansch bis zum Ende des Gehäuses | 60 mm |
A1 - Höhe des Flansches | 14,5 mm |
L - Durchmesser des Flansches | 120 mm |
J - Lochkreis | 98 mm |
l1 - Wellenverlängerung Gehäuse/Deckel bis Gewinde | 13 mm |
lg - Gewindelänge | 26 mm |
t - Anzahl und Winkel der Bohrungen/Gewinde | 4x90° |
Masse | 2,6 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 75,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 42,5 kN |