
Referenz IBK52.008
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bellows material | Caoutchouc |
Höhe | 92 mm |
Innendurchmesser 2 | 75 mm |
Innendurchmesser 1 | 255 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 0,506 kg |