
Referenz IBK53.009
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Innendurchmesser 2 | 65 mm |
Höhe | 100 mm |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 0,376 kg |