Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Montageposition: getriebeseitig | X |
Material Faltenbalg: Gummi | X |
Innendurchmesser 1 | 20,5 mm |
Innendurchmesser 2 | 48,5 mm |
Höhe | 77 mm |
Gewicht | 0,527 kg |