
Referenz IBK54.004
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bellows material | Caoutchouc |
Innendurchmesser 1 | 21 mm |
Innendurchmesser 2 | 529 mm |
Höhe | 93 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 0,544 kg |