
Referenz IBK54.006
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Bellows material | Caoutchouc |
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Innendurchmesser 2 | 565 mm |
Höhe | 106 mm |
Weight | 0,641 kg |
Fitting position | Avant gauche |