
Referenz IBK54.012
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Kenngröße | Circular boots |
Höhe | 100 mm |
Innendurchmesser 2 | 57 mm |
Bellows material | Caoutchouc |
Weight | 0,353 kg |
Fitting position | Avant gauche |