Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Montageposition: getriebeseitig | X |
Mit integriertem Radlager | Avec |
Material Faltenbalg: Gummi | X |
Für Antriebswelle NTN | Pour transmission NTN |
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Innendurchmesser 2 | 68 mm |
Kenngröße | Circular boots |
Höhe | 88 mm |
Gewicht | 0,456 kg |