Referenz IBK55.013
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Bellows material | Plastique |
| Kenngröße | Trilobal boots |
| Height (Driveshaft) | 100 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Innendurchmesser 1 | 25 mm |
| Innendurchmesser 2 | 78 mm |
| Weight | 0,371 kg |
Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSOLENZASOLENZA => --LadaLARGUSLARGUS04/2011 => --LadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van04/2011 => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO II Hatchback VanCLIO II Hatchback Van => --RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultFluenceFLUENCE 104/2011 => --RenaultFluenceFLUENCE 204/2011 => 08/2015--RenaultFluenceFluence04/2011 => --RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKANGOO II04/2011 => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate04/2011 => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY04/2011 => --RenaultLoganLogan08/2004 => 08/2011--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMeganeMEGANE III04/2011 => --RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => --RenaultScenicSCENIC II => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II04/2011 => --RenaultTWINGOTWINGO II04/2011 => --