Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Montageposition: getriebeseitig | X |
Für Antriebswelle NTN | Pour transmission NTN |
Innendurchmesser 1 | 27 mm |
Innendurchmesser 2 | 74 mm |
Kenngröße | Trilobal boots |
Höhe | 93 mm |
Kunststoff | X |
Gewicht | 0,325 kg |