
Referenz IBK58.005
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bellows material | Caoutchouc |
| Innendurchmesser 1 | 29 mm |
| Innendurchmesser 2 | 82 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 0,479 kg |