Referenz IBK66.002
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Height (Driveshaft) | 99 mm |
| Kenngröße | Trilobal boots |
| Fitting position | Boite de vitesse |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Innendurchmesser 1 | 29 mm |
| Innendurchmesser 2 | 86 mm |
| Weight | 0,541 kg |
Automotive Compatibility
CitroenBERLINGOBERLINGO => --CitroenBERLINGOBERLINGO III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC5C5 108/2018 => --CitroenC5C5 II => --CitroenC8C802/2007 => 08/2014--CitroenDS4DS4 => --CitroenGRANDGRAND => --CitroenJUMPYJUMPY => --CitroenJUMPYJUMPY II => --CitroenJUMPY II Platform/Chassis | DISPATCHJUMPY II Platform/Chassis | DISPATCH => --CitroenJUMPYJUMPY III => --CitroenJUMPY III Platform/ChassisJUMPY III Platform/Chassis => --CitroenSPACETOURERSPACETOURER => --DSDS 4 / DS 4 CROSSBACKDS 4 / DS 4 CROSSBACK => --DSDS4DS4 I => --DSDS4DS4 II => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --DSDS7DS7 1 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I => --OpelVIVAROVIVARO => --OpelVIVARO C Platform CabinVIVARO C Platform Cabin => --OpelVIVAROVIVARO III => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot30083008 II => --Peugeot30083008 III => --Peugeot3008 SUV3008 SUV => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I08/2007 => 02/2015--Peugeot308 II308 II => --Peugeot407407 => --Peugeot407407 1 => --Peugeot407407 2 => --Peugeot50085008 => --Peugeot50085008 I => --Peugeot5008 I Van5008 I Van => --Peugeot5008 II5008 II => --Peugeot508508 => --Peugeot508508 I => --Peugeot508 II508 II => --Peugeot607607 1 => --Peugeot607607 2 => --Peugeot807807 => --PeugeotEXPERTEXPERT => --PeugeotEXPERTEXPERT II12/2006 => 05/2016--PeugeotEXPERTEXPERT III => --PeugeotEXPERT Platform/ChassisEXPERT Platform/Chassis => --PeugeotPARTNERPARTNER III => --PeugeotRCZRCZ 104/2010 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 204/2010 => 11/2015--PeugeotRIFTERRIFTER => --PeugeotTRAVELLERTRAVELLER => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I => --VauxhallVIVAROVIVARO => --VauxhallVIVAROVIVARO III => --VauxhallVIVARO LIFE ZAFIRA LIFEVIVARO LIFE ZAFIRA LIFE => --VauxhallZAFIRA LIFE VIVARO LIFEZAFIRA LIFE VIVARO LIFE => --