![IBK66.005](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-IBK66005-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjczMHxpbWFnZS9qcGVnfGgwZS9oMzgvMTAwMDExOTU0NjY3ODIvNTE1V3g1MTVIX0lCSzY2MDA1LVNOUl8xLmpwZ3w3YzI2ZmU4Y2VkNjYxNTM1YWY1MzY4N2NiMGUxMmEzYmRhYTFiZmNiODAyMGJiMjQ1NzkwNDY3ODAxZmI4ZjM3)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,504 kg |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Boite de vitesse |
Innendurchmesser 1 | 29 mm |
Innendurchmesser 2 | 82 mm |
Höhe | 95 mm |
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,504 kg |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Boite de vitesse |
Innendurchmesser 1 | 29 mm |
Innendurchmesser 2 | 82 mm |
Höhe | 95 mm |