
Referenz IBK66.006
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innendurchmesser 1 | 275 mm |
Innendurchmesser 2 | 77 mm |
Höhe | 96 mm |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 0,293 kg |