
Referenz IJK54.013
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innendurchmesser 2 | 100 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 33 |
Länge 2 | 34 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 1,949 kg |
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innendurchmesser 2 | 100 mm |
Verzahnung getriebeseitig | 33 |
Länge 2 | 34 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 1,949 kg |