Nadelkäfig

K15X19X24ZW - NTN

K15X19X24ZW

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper15 mm
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper19 mm
Bc - Breite des Käfigs23,8 mm
Masse0,013 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl14,1 kN
C0r - Statische Tragzahl20,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung23000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
b - Laufbahnbreite23,8 mm