Nadelkäfig

K16X22X158X - NTN

K16X22X158X

Nadellager, Nadelkranz, Stahlkäfig

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper16 mm
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper22 mm
Bc - Breite des Käfigs15,8 mm
Masse0,014 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl13,6 kN
C0r - Statische Tragzahl15,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung23000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
b - Laufbahnbreite15,8 mm