Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelkranz, Stahlkäfig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 25 mm Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper 32 mm Bc - Breite des Käfigs 16 mm Masse 0,027 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 19,5 kN C0r - Statische Tragzahl 24,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 16000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE b - Laufbahnbreite 16 mm