Nadellager, Nadelkranz, Stahlkäfig
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 28 mm |
| Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 34 mm |
| Bc - Breite des Käfigs | 17 mm |
| Masse | 0,024 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 18,1 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 25,8 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 9500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 14000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | b - Laufbahnbreite | 17 mm |