Nadelkäfig

K4X7X7T2 - NTN

K4X7X7T2

Nadellager, Nadelkranz, Kunststoffkäfig

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper4 mm
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper7 mm
Bc - Breite des Käfigs7 mm
Masse0 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl1,77 kN
C0r - Statische Tragzahl1,27 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung30000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung45000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
b - Laufbahnbreite7 mm