Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelkranz, Kunststoffkäfig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 6 mm Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper 9 mm Bc - Breite des Käfigs 8 mm Masse 0,001 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 2,66 kN C0r - Statische Tragzahl 2,28 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 25000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 37000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE b - Laufbahnbreite 8 mm