Zylinderrollenlagerkäfig

K81103T2 - NTN

K81103T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers3,5 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig17 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser30 mm
Lagerring (Innenring) WSWS81103
Lagerring (Außenring) GSGS81103
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper27 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper19,2 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,008 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl12,7 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl31 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung3,55 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C