Zylinderrollenlagerkäfig

K81124T2 - NTN

K81124T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers11 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig120 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser155 mm
Lagerring (Innenring) WSWS81124
Lagerring (Außenring) GSGS81124
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper148,8 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper125 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,34 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl172 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl655 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung72,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung450 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C