Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 11 mm |
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 120 mm |
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 155 mm |
Lagerring (Innenring) WS | WS81124 |
Lagerring (Außenring) GS | GS81124 |
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 148,8 mm |
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 125 mm |
Gewicht des Rollenkranzes | 0,34 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 172 kN |
C0a - Statische axiale Tragzahl | 655 kN |
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 72,5 kN |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 450 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1800 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |