Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 74er Reihe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 5,5 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 30 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 60 mm |
| Lagerring (Innenring) WS | WS89306 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS89306 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 56,4 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 34 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,046 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 54 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 166 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 20,2 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |