Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 74er Reihe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 7 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 40 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 78 mm |
| Lagerring (Innenring) WS | WS89308 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS89308 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 74,4 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 46 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,1 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 85 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 277 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 34 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |