Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 74er Reihe
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 8 mm |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 50 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 95 mm |
| Lagerring (Innenring) WS | WS89310 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS89310 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 90,4 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 58 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,18 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 125 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 445 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 54 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |