Die Produktreihe KEILRIPPENRIEMENSÄTZE enthält mehr als 80 Referenzen, bei denen Zahnriemen sowie Spann- und Umlenkrollen zusammen in einem Paket verfügbar sind – für eine einfache Handhabung und Auswahl.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GA350.68
- GA350.80
- CA6DPK1698
- GA350.76
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Länge 1 | 1698 mm |
Anzahl der Rillen | 6 |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
Gewicht | 1,51 kg |