
Referenz KA850.07
Die Produktreihe KEILRIPPENRIEMENSÄTZE enthält mehr als 80 Referenzen, bei denen Zahnriemen sowie Spann- und Umlenkrollen zusammen in einem Paket verfügbar sind – für eine einfache Handhabung und Auswahl.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GA350.101
- CA6PK1663
- Spannrolle für den nebentrieb
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Länge 1 | 1663 mm |
Anzahl der Rillen | 6 |
Weight | 1,266 kg |