• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Keilrippenriemensätze

KA855.12 - SNR

KA855.12
Referenz KA855.12

Die Produktreihe KEILRIPPENRIEMENSÄTZE enthält mehr als 80 Referenzen, bei denen Zahnriemen sowie Spann- und Umlenkrollen zusammen in einem Paket verfügbar sind – für eine einfache Handhabung und Auswahl.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,9 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Rillen5
Länge 11750 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault, Dacia7701477517Renault7701477521

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaLOGANLOGAN09/2006 => 10/2012--DaciaLOGANLOGAN I => 10/2012--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--NissanKUBISTARKUBISTAR I12/2003 => 10/2009--RenaultCLIOCLIO12/2000 => 11/2012--RenaultCLIO IICLIO II => 11/2012--RenaultESPACEESPACE III => 08/2009--RenaultKANGOOKANGOO05/2005 => 11/2007--RenaultKANGOOKANGOO I => 08/2009--RenaultLAGUNALAGUNA I => 08/2009--RenaultLAGUNALAGUNA II => 08/2009--RenaultLOGANLOGAN08/2004 => 08/2009--RenaultLOGAN ILOGAN I => 10/2012--RenaultMEGANE IMEGANE I => 08/2009--RenaultSANDEROSANDERO I => 08/2009--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 09/2012--RenaultSCENICSCENIC08/1999 => 03/2003--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II => 08/2009--