![KA855.36](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-KA85536-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGgxMi9oM2UvMTAwODgwODg3OTcyMTQvNTE1V3g1MTVIX0tBODU1MzYtU05SXzEuanBnfDZmMWZiOWMxYmY3MDYwMDY0MDE0ZjgwM2ViM2Y0YjYxNmI1YTVmNjJhZjVlM2QxNDliMTg1M2Y3ZTUyNDhkNzI)
Die Produktreihe KEILRIPPENRIEMENSÄTZE enthält mehr als 80 Referenzen, bei denen Zahnriemen sowie Spann- und Umlenkrollen zusammen in einem Paket verfügbar sind – für eine einfache Handhabung und Auswahl.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- CA7PK1601
- GA355.30
- GA355.33
- GA355.100
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 1,417 kg |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Länge 1 | 1601 mm |
Anzahl der Rillen | 7 |