Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- CA6PK2500
- GA357.32
- GA351.19 (x2)
- GA351.09
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Länge 1 | 2500 mm |
Anzahl der Rillen | 6 |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
Gewicht | 3,032 kg |