• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlagersätze

KB655.37 - SNR

KB655.37

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Aufhängemutter
  • Schraube (x3)
  • Gummimetall teil
  • Federbeinlager snr ap

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (suspension)34 mm
Avec kit de vis1
Recommended tool (Suspension)Clas : OM1112
Fitting positionAvant gauche
Weight1,31 kg
Anzahl der Komponenten6
Aussendurchmesser 198 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultLAGUNALAGUNA III05/2012 => 09/2015--RenaultMeganeMEGANE III => --