Zurück

KB658.00 - SNR

KB658.00

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - M258.01 - RDL - EDS - BLF
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN

NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
Anzahl der Komponenten 8
Gewicht 200000 kg

 

Hersteller
Referenz
ALFA ROMEO 14496821 LANCIA 14496821 FIAT 14496821 FIAT 15503621 ALFA ROMEO 15503621 INNOCENTI 4400895 FIAT 4400895 AUTOBIANCHI 4400895 LANCIA 4400895 INNOCENTI 50003871 FIAT 50003871 FIAT 5968311

 

Marke
Model
Generation
Datum
Position
Einsetzung
AUTOBIANCHI Y10 Y10 06/1985 => 11/1988 links / rechts VORNE AUTOBIANCHI Y10 Y10 12/1988 => 09/1995 links / rechts VORNE FIAT Argenta Argenta 03/1981 => 11/1986 links / rechts VORNE FIAT Duna Duna (146) 02/1987 => 11/1991 links / rechts VORNE FIAT Fiorino Fiorino (146) 02/1988 => 05/1993 links / rechts VORNE FIAT Fiorino Fiorino (146) FL93 07/1993 => 08/2000 links / rechts VORNE FIAT Marengo Marengo (159) 02/1993 => 12/1994 links VORNE FIAT Panda Panda 06/1980 => 01/1986 links / rechts VORNE FIAT Panda Panda MQ91 03/1991 => 07/2003 links / rechts VORNE FIAT Panda Panda RL86 02/1986 => 01/1991 links / rechts VORNE FIAT Regata Regata (138) 08/1983 => 05/1986 links / rechts VORNE FIAT Regata Regata (138) RL86 06/1986 => 11/1990 links / rechts VORNE FIAT Ritmo Ritmo (138) 04/1978 => 09/1982 links / rechts VORNE FIAT Ritmo Ritmo III (138) 03/1985 => 11/1988 links / rechts VORNE FIAT Strada Strada 03/1985 => 11/1988 links / rechts VORNE FIAT Uno Uno (146) 12/1982 => 09/1989 links / rechts VORNE FIAT Uno Uno (146) R89 09/1989 => 07/1995 links / rechts VORNE FIAT Uno Uno CS (146) 09/1987 => 11/1990 links / rechts VORNE FIAT Uno Uno Mondo 12/1997 => 11/2010 links / rechts VORNE INNOCENTI Elba Elba (146) 03/1991 => 11/1997 links / rechts VORNE INNOCENTI Mille Mille 04/1994 => 11/1997 links / rechts VORNE LANCIA Y10 Y10 (156) 12/1988 => 08/1992 links / rechts VORNE LANCIA Y10 Y10 (156) R92 08/1992 => 09/1995 links / rechts VORNE