• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlagersätze

KB660.06 - SNR

KB660.06
Referenz KB660.06

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Gummimetall teil

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
Weight1,36 kg
Anzahl der Komponenten1
Aussendurchmesser 162 mm
Innendurchmesser 110 mm
Aussendurchmesser 281 mm
Aussendurchmesser 3142 mm
Höhe56 mm
Recommended toolClas : OP3231

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010--