Referenz KB668.09
Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Gummimetall teil
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Mit integriertem Radlager | 1 |
| Innendurchmesser 1 | 15 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Breite 1 | 126 mm |
| Länge 1 | 135 mm |
| Recommended tool | Clas : OP3231 |
| Weight | 0,68 kg |