• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlagersätze

KB669.59 - SNR

KB669.59
Referenz KB669.59

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Gummimetall teil

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Mit integriertem Radlager1
Höhe39 mm
Innendurchmesser 115 mm
Länge 1143 mm
Recommended toolClas : OP3231
Weight0,845 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaCarinaCARINA I11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA II11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA III05/1988 => 10/1992--ToyotaCarinaCarina11/1987 => 10/1992--