• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlagersätze

KB673.09 - SNR

KB673.09
Referenz KB673.09

Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • BLFR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (suspension)159 mm
Fitting positionAvant gauche
Anzahl der Komponenten1
Weight0,96 kg
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)162 mm
Höhe49 mm
Innendurchmesser 115 mm
Recommended toolClas : OP3231

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMitsubishiCARISMACARISMA 104/1995 => 01/1999--MitsubishiCARISMACARISMA 204/1995 => 01/1999--