Referenz KB690.09
Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Gummimetall teil
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Mit integriertem Radlager | 1 |
Höhe | 45 mm |
Innendurchmesser 1 | 14 mm |
Breite 1 | 147 mm |
Länge 1 | 150 mm |
Recommended tool | Clas : OP3231 |
Weight | 0,75 kg |